マルチCADのダウンロード (0)
▾
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
|---|---|---|---|
| A-1210-6 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-1410-6 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-1610-6 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-1810-6 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-2000-6 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-2400-6 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-3200-6 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-100-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-200-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-300-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-400-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-500-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-600-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-810-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-810-6-0030 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/2 インチ・サイズ ボアード・スルー | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-1010-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-1210-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-1410-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-1610-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-1810-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-2000-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-2400-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-3200-6 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| M-100-6 | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| M-200-6 | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |