マルチCADのダウンロード (0)
  • カートは空です

このカテゴリーには1,320アイテムあります。最初の1000件の検索結果のみを表示します。

1 - 25 / 1000 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
 1 2 3 4 5 »  

アイテム#

材質

チューブ外径サイズ X チューブ外径サイズ

PMI(Positive Material Identification)

316ステンレス鋼 2 x 1/8 なし
316ステンレス鋼 2 x 1/4 なし
316ステンレス鋼 3 x 1/8 なし
316ステンレス鋼 4 x 1/8 なし
316ステンレス鋼 4 x 1/4 なし
316ステンレス鋼 6 x 1/16 なし
316ステンレス鋼 6 x 1/8 なし
316ステンレス鋼 6 x 1/4 なし
316ステンレス鋼 6 x 5/16 なし
316ステンレス鋼 6 x 3/8 なし
316ステンレス鋼 8 x 1/4 なし
316ステンレス鋼 8 x 3/8 なし
316ステンレス鋼 10 x 1/8 なし
316ステンレス鋼 10 x 1/4 なし
316ステンレス鋼 10 x 5/16 なし
316ステンレス鋼 10 x 3/8 なし
316ステンレス鋼 12 x 1/4 なし
316ステンレス鋼 12 x 5/16 なし
316ステンレス鋼 12 x 3/8 なし
316ステンレス鋼 12 x 1/2 なし
316ステンレス鋼 15 x 1/2 なし
316ステンレス鋼 16 x 5/8 なし
316ステンレス鋼 18 x 3/4 なし
316ステンレス鋼 20 x 1/2 なし
316ステンレス鋼 20 x 1 なし
1 - 25 / 1000 | ページ毎の結果 | 参照する | 測定単位
 1 2 3 4 5 »