マルチCADのダウンロード (0)
▾
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
|---|---|---|---|
| A-813-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-1013-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-1213-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-1413-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-1613-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-2003-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-2403-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-3203-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-103-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-203-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-303-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-403-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-503-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-603-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-813-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-1013-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-1213-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-1413-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-1613-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-2003-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-2403-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-3203-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| M-103-1-PMI | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| M-203-1-PMI | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| M-303-1-PMI | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |