マルチCADのダウンロード (0)
▾
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
|---|---|---|---|
| SS-103-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-203-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-303-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-403-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-503-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-603-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-813-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-1013-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-1213-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-1413-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-1613-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-2003-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-2003-1-BL | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-2403-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-2403-1-BL | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-3203-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-3203-1-BL | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-103-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-203-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-303-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-403-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-503-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-603-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-813-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-1013-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |