マルチCADのダウンロード (0)
▾
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
|---|---|---|---|
| SS-2M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-3M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-4M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-6M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 6 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-8M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-10M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 10 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-12M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 12 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-14M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 14 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-15M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 15 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-16M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-18M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 18 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-20M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 20 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-22M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 22 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-25M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 25 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-28M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 28 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-30M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 30 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-32M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 32 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-38M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 38 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-50M2-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 50 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-2M2-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-3M2-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-4M2-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-6M2-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 6 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-8M2-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-10M2-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 10 | PMI(Positive Material Identification) なし |


