すべてのカテゴリー
継手 - VCO Oリング式面シール
継手 - VCRメタル・ガスケット式面シール
継手 - パイプ
継手 - プラスチック(PFA)製
継手 - スナッバー/真空用
継手 - チューブ
継手 - UHPプラスチック(PFA)製
継手 - 溶接
マニホールド
中圧用/高圧用製品
レギュレーター
バルブ - ボール(締め切り用)
バルブ - ベローズ(締め切り用)
バルブ - ダイヤフラム(締め切り用)
バルブ - 逆止弁/圧力逃がし弁
バルブ - 切り換え用/クロスオーバー用
試料採取用ボンベ
バルブ/マニホールド・バルブ
圧力計
バルブ - ニードル(締め切り用)
バルブ - プラスチック(PFA)
バルブ - プラグ(締め切り用)
バルブ - 流量調節型
クイック・コネクツ
一般ユーティリティー用ニードル・バルブ
バルブ - ゲージ・ルート
ホース/フレキシブル・チューブ
プラスチック製品 - フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ
その他の製品 - アクセサリー
- 刻み幅: キーワード
- 刻み幅: アイテム#
|
すべてのカテゴリー
チューブ突き合わせ溶接用ロング・グランド - インチ・サイズ
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
マルチCADのダウンロード (0)
▾
カートは空です
CADファイルを要求する
すべてのカテゴリー
>
継手 - VCRメタル・ガスケット式面シール
>
VCR - グランド
>
チューブ突き合わせ溶接用ロング・グランド - インチ・サイズ
> アイテム# 316L-12-VCR-3-12TB7-MIGH
すべてのカテゴリー
すべてのカテゴリー
継手 - VCRメタル・ガスケット式面シール
継手 - VCRメタル・ガスケット式面シール
VCR - グランド
VCR - グランド
チューブ突き合わせ溶接用ロング・グランド - インチ・サイズ
チューブ突き合わせ溶接用ロング・グランド - インチ・サイズ
アイテム# 316L-12-VCR-3-12TB7-MIGH
アイテム# 316L-12-VCR-3-12TB7-MIGH, チューブ突き合わせ溶接用ロング・グランド - インチ・サイズ
316L-12-VCR-3-12TB7-MIGH
チューブ突き合わせ溶接用ロング・グランド - インチ・サイズ
CADカートに追加する
このページを送信する
PDFをダウンロードする
PDFをダウンロードする
印刷用ページ
ダウンロード
MS-01-24 VCR Metal Gasket Face Seal Fittings - SmartPlant
Back
測定単位
ヤード・ポンド法
メートル法
両方
仕様
材質
316Lステンレス鋼
チューブ外径サイズ X VCRサイズ X 長さ
3/4 x 3/4 x 2.03
テスト/認定
毒性ガス認証
超高純度工程仕様
なし