マルチCADのダウンロード (0)
▾
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
|---|---|---|---|
| A-814-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-1014-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-1214-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-1414-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-1614-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-2004-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-2404-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-3204-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-104-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-204-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-304-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-404-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-504-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-604-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-814-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-1014-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-1214-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-1414-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-1614-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-2004-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-2404-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| C20-3204-1-PMI | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| M-104-1-PMI | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| M-204-1-PMI | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| M-304-1-PMI | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |