マルチCADのダウンロード (0)
▾
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
|---|---|---|---|
| TI-2404-1 | 材質 チタニウム(グレード4) | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| TI-3204-1 | 材質 チタニウム(グレード4) | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-104-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-204-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-304-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-404-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-504-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-604-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-814-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-1014-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-1214-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-1414-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-1614-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-2004-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-2004-1-WC-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-2404-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-2404-1-WC-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-3204-1-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| SS-3204-1-WC-PMI | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-104-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-204-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-304-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-404-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-504-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) PMI |
| A-604-1-PMI | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) PMI |