マルチCADのダウンロード (0)
▾
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
|---|---|---|---|
| A-1214-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-1414-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-1614-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-2004-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-2404-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-3204-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-104-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-204-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-304-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-404-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-504-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-604-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-814-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-1014-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-1214-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-1414-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-1614-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-2004-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-2404-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| C20-3204-1 | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| M-104-1 | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| M-204-1 | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| M-304-1 | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| M-404-1 | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| M-504-1 | 材質 合金400 | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |