マルチCADのダウンロード (0)
▾
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
|---|---|---|---|
| SS-104-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-204-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-304-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-404-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-504-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-604-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-814-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-1014-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-1214-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 3/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-1414-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 7/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-1614-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-2004-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-2004-1-WC | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-2404-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-2404-1-WC | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 1 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-3204-1 | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| SS-3204-1-WC | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ 2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-104-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-204-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-304-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-404-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-504-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/16 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-604-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-814-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
| A-1014-1 | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ 5/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |