マルチCADのダウンロード (0)
▾
めすコネクター(ISO管用テーパーねじ) - インチ・サイズ
ストレート型:チューブをおねじに接続
アイテム# |
材質 |
チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ |
PMI(Positive Material Identification) |
---|---|---|---|
SS-200-7-2RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/8 x 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
SS-400-7-2RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/4 x 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
SS-400-7-4RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/4 x 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
SS-400-7-6RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/4 x 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
SS-400-7-8RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/4 x 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
SS-600-7-4RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 3/8 x 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
SS-600-7-6RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 3/8 x 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
SS-600-7-8RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 3/8 x 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
SS-810-7-4RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/2 x 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
SS-810-7-6RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/2 x 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
SS-810-7-8RT | 材質 316ステンレス鋼 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/2 x 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-200-7-2RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/8 x 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-400-7-2RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/4 x 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-400-7-4RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/4 x 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-400-7-6RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/4 x 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-400-7-8RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/4 x 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-600-7-4RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 3/8 x 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-600-7-6RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 3/8 x 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-600-7-8RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 3/8 x 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-810-7-4RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/2 x 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-810-7-6RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/2 x 3/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
A-810-7-8RT | 材質 アルミニウム | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/2 x 1/2 | PMI(Positive Material Identification) なし |
C20-200-7-2RT | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/8 x 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
C20-400-7-2RT | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/4 x 1/8 | PMI(Positive Material Identification) なし |
C20-400-7-4RT | 材質 合金20 | チューブ外径サイズ X ISO管用ねじサイズ 1/4 x 1/4 | PMI(Positive Material Identification) なし |